??
CAD-Modellauswahl
K1300.023080
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1300 - Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge
Stückliste
K1300.023080
BESTKIPP
Bestellnummer
K1300.023080
FORM
Form
B
POS
Position
MATERIAL
Grundkörper
Edelstahl
D
Durchmesser
8 mm
D1
Gewinde
M16 mm
D2
Durchmesser
33 mm
L
Länge
66.0 mm
L1
Länge
26 mm
L2
Länge
10 mm
L3
Länge
23 mm
H
Länge
6 mm
SW1
Schlüsselweite
19 mm
SW2
Schlüsselweite
24 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
20 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
35 N
GEW
Gewicht ca.
0.0450 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245327775
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions